ASCO™ S370 シリーズピンチソレノイドバルブ

ASCO S370 シリーズピンチバルブは、チューブ材料と互換性のあるあらゆる流体を制御でき、温度変化を含むすべての汚染から流体を保護します。これらの特性により、このバルブは分析、医療、および食品工業の流体を含む幅広い流体の制御に適しています。

仕様

本体材質アルマイトアルミ
機能3 方向
ピンチ装置POM(強化アセタールコポリマー)
内部部品真鍮およびステンレス鋼