ASCO™ 082 ダイアフラムバルブ
仕様
| 機能 | 2/2 2 方向 NC |
| 本体材質 | PVDF |
| シール | FKM、FFKM |
| 流体 | 腐食性の高い流体 |
| 取り付け | ¼-28 または M6 |
| オリフィスサイズ | 1.5 mm (0.06 インチ) |
| 電力 | 2.5W |
| 標準電圧 | 12 VDC、24 VDC |
| 動作圧力 | 0 ~ 2 bar (0 ~ 29 psi) |
| デューティサイクル | 100% |
仕様
| 機能 | 2/2 2 方向 NC |
| 本体材質 | PVDF |
| シール | FKM、FFKM |
| 流体 | 腐食性の高い流体 |
| 取り付け | ¼-28 または M6 |
| オリフィスサイズ | 1.5 mm (0.06 インチ) |
| 電力 | 2.5W |
| 標準電圧 | 12 VDC、24 VDC |
| 動作圧力 | 0 ~ 2 bar (0 ~ 29 psi) |
| デューティサイクル | 100% |