ASCO™ 090 シリーズミニチュアバルブ
仕様
| バルブアクチュエ―ション | ソレノイド |
| 本体材質 | PBT |
| メディア | 空気、不活性ガス; 酸素 |
| ポートタイプ | パッドマウント |
| 機能 | 2/2 ノーマルクローズ<br>3/2 ノーマルクローズ |
| 流量 | 最大 0.072Cv |
| 電圧 | 12 DC; 24 DC |
| 動作圧力 bar (psi) | 最大 2.07 (30) |
| 動作環境 | 屋内 |
仕様
| バルブアクチュエ―ション | ソレノイド |
| 本体材質 | PBT |
| メディア | 空気、不活性ガス; 酸素 |
| ポートタイプ | パッドマウント |
| 機能 | 2/2 ノーマルクローズ<br>3/2 ノーマルクローズ |
| 流量 | 最大 0.072Cv |
| 電圧 | 12 DC; 24 DC |
| 動作圧力 bar (psi) | 最大 2.07 (30) |
| 動作環境 | 屋内 |