製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8317G035AC220/60D

部品番号:

Asco-8317G035AC220/60D

$631.00

数量:
カートに追加
1/4 X 3/32 3NC 10.1/F W

仕様

Flow (Cv)0.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 60 Hz
Product Weight1.70 lbs
Kit Number314463
Coil ClassFT
Coil Number238610-054-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size3/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 3NC BRASS 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY