製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ WBLP シリーズソレノイドオペレータ(Ex e mb)

営業担当へのお問い合わせ
ASCO WBLP シリーズは、爆発の可能性がある環境での安全性とカプセル化が強化されたソレノイドオペレータラインで、ATEX 指令 2014/34/EU EC に準拠しています。ソレノイドオペレータは、ねじ留め式端子コイルを使用して簡単に電気を取り付けることができます。コイル巻線には温度ヒューズ(AC / DC)が取り付けられており、長時間の過電圧またはコアのブロックにより温度が上昇した場合は、バルブの電源が切れ、フェールセーフが作動します。

仕様

標準 / 規格IEC 60529(保護等級)、ATEX、IP67、Ex e mb