製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO WSLPKF シリーズ ソレノイドオペレータ (Ex d)

ASCO WSLPKF シリーズ は、爆発の可能性のある環境で使用するために設計された、防爆型のステンレススチール製ボディソレノイドオペレータシリーズです。ねじ留め式端子コイルにより、簡単に電気的に設置できます。オペレーターはATEX指令2014/34/EUに準拠しています。本質的な健康と安全の要件への準拠は、国際規格および欧州規格IECおよびEN:60079-0、60079-1、および60079-31に準拠することで保証されています。

仕様

規格 / 規制IEC 60529(侵入保護)、ATEX、ATEX Zone 1-21、IP66、IP67、Ex d