製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS 189シリーズ 電磁弁

AVENTICS 189シリーズは、空気または不活性ガスの制御に最適な汎用サービスパッド取り付け電磁弁シリーズです。コイルと鉄の回路はカプセル化されており、90°回転可能です。バルブは、分析および診断機器アプリケーション向けに設計されています。

仕様

バルブ作動ソレノイド; ソレノイド - エアパイロット
本体材質エンジニアリングプラスチック
流体空気、不活性ガス
配管口径 / ポートサイズ1/8 " M5
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP
機能3 方向 - 3/2 常時閉
流量.05-.1 Cv から
電圧115 AC; 230 AC; 24 DC; 48 DC | 50/60
最大作動圧力差 / 最大作動圧力150 PSIGに真空
操作環境屋内
規格 / 規制IP65