AVENTICS™ シリーズ 2002 方向制御バルブ

仕様
| バルブ作動 | ソレノイド - エアパイロット |
| 配管口径 / ポートサイズ | 10-32; 1/8; 1/4; 5/32; M5;6 mm |
| ポートタイプ | バーブ; G ISO228/1-G BSPP; NPTF; プッシュイン; UNF |
| 流量 | 0.1 Cv ~ 0.5 Cv |
| 規格 / 規制 | CSA; IP65 |
| 操作環境 | 屋内; 屋外; 洗浄 |
| 媒体 | 不活性ガス; 真空 |

仕様
| バルブ作動 | ソレノイド - エアパイロット |
| 配管口径 / ポートサイズ | 10-32; 1/8; 1/4; 5/32; M5;6 mm |
| ポートタイプ | バーブ; G ISO228/1-G BSPP; NPTF; プッシュイン; UNF |
| 流量 | 0.1 Cv ~ 0.5 Cv |
| 規格 / 規制 | CSA; IP65 |
| 操作環境 | 屋内; 屋外; 洗浄 |
| 媒体 | 不活性ガス; 真空 |