AVENTICS™ シリーズ 2005 方向制御バルブ

仕様
| バルブ作動 | ソレノイド - エアパイロット |
| 配管口径 / ポートサイズ | 1/8; 1/4; 6 mm; 8 mm |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP; NPTF; プッシュイン |
| 機能 | 4 方向 - 5/3 |
| 流量 | 0.5 Cv ~ 1.0 Cv |
| 規格 / 規制 | ATEX ゾーン 2-22; CSA; IP65 |
| 操作環境 | 屋内; 屋外; 洗浄 |
| 媒体 | 空気、不活性ガス; 真空 |

仕様
| バルブ作動 | ソレノイド - エアパイロット |
| 配管口径 / ポートサイズ | 1/8; 1/4; 6 mm; 8 mm |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP; NPTF; プッシュイン |
| 機能 | 4 方向 - 5/3 |
| 流量 | 0.5 Cv ~ 1.0 Cv |
| 規格 / 規制 | ATEX ゾーン 2-22; CSA; IP65 |
| 操作環境 | 屋内; 屋外; 洗浄 |
| 媒体 | 空気、不活性ガス; 真空 |