AVENTICS™ シリーズ 2012 方向制御バルブ

AVENTICS 2012シリーズ ソレノイドエアパイロット作動バルブは、モジュラー設計でプラグの柔軟性を提供し、内部配線の必要性を排除します。フィールドバスエレクトロニクスとI/O機能により、バルブはDeviceNet、Allen-Bradley、Remote I/O、Profibus DPなどの電子インターフェース/バスプロトコルをサポートします。2012 シリーズ は、ボトリング、自動車、プレスルーム、およびタイヤ製造アプリケーションに最適です。

仕様

バルブ作動ソレノイド - エアパイロット
配管口径 / ポートサイズ1/8; 1/4; 6 mm; 8 mm
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP; NPTF; プッシュイン
機能4 方向 - 4/2; 4 方向- 5/3 - クローズセンター, 4 方向- 5/3 - オープンセンターr; 4 j方向-5/3 - プレッシャーセンター
流量1.0 Cv ~ 2.0 Cv
規格 / 規制CSA; IP65; UL
操作環境屋内; 屋外; 洗浄
媒体空気、不活性ガス