AVENTICS™ シリーズ 2035 方向制御バルブ
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド - エアパイロット |
| 配管口径 / ポートサイズ | 1/2 "; 3/8 " |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP; NPTF |
| 機能 | 4 方向 - 5/2, 4 方向 - 5/3 - クローズセンター, 4 方向- 5/3 - オープンセンターr; 4 方向-5/3 - プレッシャーセンター |
| 流量 | 最大3.5Cv |
| 規格 / 規制 | CSA、IP40 |
| 操作環境 | 危険、屋内 |
| 媒体 | 空気、不活性ガス; 真空 |
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド - エアパイロット |
| 配管口径 / ポートサイズ | 1/2 "; 3/8 " |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP; NPTF |
| 機能 | 4 方向 - 5/2, 4 方向 - 5/3 - クローズセンター, 4 方向- 5/3 - オープンセンターr; 4 方向-5/3 - プレッシャーセンター |
| 流量 | 最大3.5Cv |
| 規格 / 規制 | CSA、IP40 |
| 操作環境 | 危険、屋内 |
| 媒体 | 空気、不活性ガス; 真空 |