AVENTICS™ 494 シリーズポジションインジケータ

AVENTICS™ 494シリーズ ポジションインジケータは、さまざまな空気圧シリンダおよびアクチュエータで使用するために設計された汎用検出器です。エアシリンダピストンに取り付けられた永久磁石は、非磁性シリンダバレルの外側に固定された 494 シリーズの非接触磁気位置検出器を作動させます。位置インジケータは、パッケージング、プレスルーム、金属プレス、自動車、ケースパッキング、集塵機システムなどの用途で使用されるシリンダに適しています。

機能

  • 位置インジケータはリードまたはホール効果として利用可能
  • TEX指令2014/34/EUに従って、爆発性雰囲気ゾーン0〜20、1〜21、2〜22で使用可能な設計