製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ シリーズ 511(サイズ 1)

AVENTICS シリーズ 511(サイズ 1)ISO は、あらゆるタイプの空気圧オートメーションの汎用サービス向けに設計された高速で頑丈なバルブです。バルブユニットとベースの互換性については、バルブは ISO 規格 5599/2 に準拠しています。直動式ソレノイドおよびソレノイドパイロット作動式モデルがご利用いただけます。これらは、特許取得済みの AVENTICS スプール・アンド・スリーブ・テクノロジーを採用した多目的バルブで、過酷な環境での信頼性と長寿命を実現します。

仕様

バルブアクチュエ―ションソレノイド - エアパイロット、ソレノイド - 直動式
パイプ / ポートサイズ1/4 "、3/8 "
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP、NPTF
機能4 方向 - 5/2、4 方向 - 5/3、4 方向 - 5/3 - クローズドセンター、4 方向 - 5/3 - オープンセンター、4 方向 - 5/3 - プレッシャーセンター
流量1.0 Cv ~ 2.0 Cv
標準 / 規格CSA、IP65、ISO
動作環境屋内、屋外、防滴
メディア空気、不活性ガス、真空