AVENTICS™ シリーズ 512(サイズ 2)

AVENTICS シリーズ 512(サイズ 2)ISO ソレノイドバルブは、あらゆるタイプのオートメーションの汎用サービス向けに設計された高速で頑丈なバルブです。厳しい環境でも業界をリードする作動寿命と再現性と信頼性の高いパフォーマンスを提供します。バルブユニットとベースの互換性については、5599-2 シリーズは、 ISO 規格 5599/2 に準拠しています。特許取得済みのスプール・アンド・スリーブ・テクノロジーが組み込まれており、自動車、プレスルーム、スタンピング、およびタイヤ製造業界で見られる高サイクルレートの機械用途に最適です。

仕様

バルブアクチュエ―ションソレノイド - エアパイロット、ソレノイド - 直動式
パイプ / ポートサイズ1/2 "、3/8 "
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP、NPTF
機能4 方向 - 5/2、4 方向 - 5/3、4 方向 - 5/3 - クローズドセンター、4 方向 - 5/3 - オープンセンター、4 方向 - 5/3 - プレッシャーセンター
流量2.0 Cv~6.0 Cv
標準 / 規格CSA、IP65、ISO
動作環境屋内、屋外、防滴
メディア空気、不活性ガス、真空