仕様
| バルブアクチュエーション | ソレノイド - エアパイロット、ソレノイド - 直動式; ソレノイド - ラッチング |
| パイプ / ポートサイズ | 1/2 "; 3/4 " |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP、NPTF |
| 機能 | 4 方向- 5/2、4 方向- 5/3 - クローズドセンター、4 方向- 5/3 - オープンセンター、4 方向- 5/3 - プレッシャーセンター |
| 流量 | 2.0 Cv ~ 6.0 Cv、1.73 ~ 5.19 Kv |
| 標準 / 規格 | CSA、IP65、ISO |
| 動作環境 | 屋内、屋外、防滴 |
| 媒体 | 空気、不活性ガス、真空 |