AVENTICS™ 581 シリーズサイズ 3 標準バルブ

カタログを見る
AVENTICS シリーズ 581 は、バルブ規格 ISO 5599-1 に準拠しています。モジュール性のレベルにより、このシリーズは、すべてのバルブ機能、統合スロットルバルブ、さまざまなパイロットコイル、および包括的なアクセサリを提供しています。

Your selection:
    Electrically
    Pneumatically
    Basic valve without coil
    Basic valve without pilot valve
    5/2, double air pilot
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    5/3, pressurized center
    4100 l/min
    4800 l/min
    12 V DC
    24 V AC
    24 V DC / 42 V AC
    24 V DC
    48 V DC
    110 V AC
    230 V AC
    External
    Internal
    with detent
    without
    without detent
    10 bar
    16 bar
    IP65
    ATEX
    Soft Seal
    10 bar
    16 bar
    Base plate ISO 5599-1
    ISO 5599-1
    EN 175301-803, form A
    Form B, industry
    M12
    24 V
    42 V
    230 V
    110 V
    12 V
    24 V
    48 V
    -0.95 bar
    1.5 bar
    3 bar
    ISO 3
    Plug
    1 - 10 の 427 製品の結果
    列を選択
    有効化
    バルブ設定
    スイッチング原理
    流量 (L/M)
    作動電圧
    バルブパイロット
    手動オーバーライド
    最大作動圧
    保護等級
    証明書
    シール/シールタイプ
    最大作動圧範囲
    圧縮空気接続出力
    規格および規制
    バルブ機能
    電気接続 2
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    5813110000

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110000

    有効化バルブ設定スイッチング原理流量 (L/M)作動電圧
    電気系コイルなし基本弁5/2、ばね戻り付き4800 l/min
    $317.83
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5813110100

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110100

    有効化バルブ設定スイッチング原理流量 (L/M)作動電圧
    電気系5/2、ばね戻り付き4800 l/min24 V DC
    $358.79
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5813110200

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110200

    有効化バルブ設定スイッチング原理流量 (L/M)作動電圧
    電気系5/2、ばね戻り付き4800 l/min24 V AC
    $358.79
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5813110300

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110300

    有効化バルブ設定スイッチング原理流量 (L/M)作動電圧
    電気系5/2、ばね戻り付き4800 l/min110 V AC
    $358.79
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5813110400

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110400

    有効化バルブ設定スイッチング原理流量 (L/M)作動電圧
    電気系5/2、ばね戻り付き4800 l/min230 V AC
    $358.79
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5813110500

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110500

    有効化バルブ設定スイッチング原理流量 (L/M)作動電圧
    電気系5/2、ばね戻り付き4800 l/min12 V DC
    $358.79
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5813110600

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110600

    有効化バルブ設定スイッチング原理流量 (L/M)作動電圧
    電気系5/2、ばね戻り付き4800 l/min48 V DC
    $358.79
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5813110710

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110710

    有効化バルブ設定スイッチング原理流量 (L/M)作動電圧
    電気系5/2、ばね戻り付き4800 l/min24 V DC
    $361.17
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5813110720

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110720

    有効化バルブ設定スイッチング原理流量 (L/M)作動電圧
    電気系5/2、ばね戻り付き4800 l/min24 V DC
    $361.17
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5813111000

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813111000

    有効化バルブ設定スイッチング原理流量 (L/M)作動電圧
    電気系コイルなし基本弁5/2、ばね戻り付き4800 l/min
    $367.63
    リストに追加