AVENTICS™ 581 シリーズサイズ 4 標準バルブ

カタログを見る
AVENTICS シリーズ 581 は、バルブ規格 ISO 5599-1 に準拠しています。このシリーズは、モジュール方式レベルに応じて、すべてのバルブ機能、統合スロットルバルブ、各種パイロットコイル、広範囲にわたるアクセサリを提供します。

Your selection:
    Electrically
    Pneumatically
    Basic valve without coil
    Basic valve without pilot valve
    5/2
    5/2, double air pilot
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    5/3, pressurized center
    5000 l/min
    6000 l/min
    12 V DC
    24 V AC
    24 V DC / 42 V AC
    24 V DC
    48 V DC
    110 V AC
    230 V AC
    External
    Internal
    with detent
    without
    without detent
    10 bar
    16 bar
    IP65
    ATEX
    Soft Seal
    10 bar
    16 bar
    Base plate ISO 5599-1
    ISO 5599-1
    EN 175301-803, form A
    Form B, industry
    M12
    -0.95 bar
    1.5 bar
    3 bar
    ISO 4
    Plug
    1 - 10 の 423 製品の結果
    列を選択
    有効化
    バルブ設定
    スイッチング原理
    流量 (L/M)
    作動電圧
    バルブパイロット
    手動オーバーライド
    最大作動圧
    保護等級
    証明書
    シール/シールタイプ
    最大作動圧範囲
    圧縮空気接続出力
    規格および規制
    バルブ機能
    電気接続 2
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    5814110000

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814110000

    有効化バルブ設定スイッチング原理流量 (L/M)作動電圧
    電気系コイルなし基本弁5/2、ばね戻り付き6000 l/min
    $466.17
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5814110100

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814110100

    有効化バルブ設定スイッチング原理流量 (L/M)作動電圧
    電気系5/2、ばね戻り付き6000 l/min24 V DC
    $507.15
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5814110200

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814110200

    有効化バルブ設定スイッチング原理流量 (L/M)作動電圧
    電気系5/2、ばね戻り付き6000 l/min24 V AC
    $507.15
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5814110300

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814110300

    有効化バルブ設定スイッチング原理流量 (L/M)作動電圧
    電気系5/2、ばね戻り付き6000 l/min110 V AC
    $507.15
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5814110400

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814110400

    有効化バルブ設定スイッチング原理流量 (L/M)作動電圧
    電気系5/2、ばね戻り付き6000 l/min230 V AC
    $507.15
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5814110500

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814110500

    有効化バルブ設定スイッチング原理流量 (L/M)作動電圧
    電気系5/2、ばね戻り付き6000 l/min12 V DC
    $507.15
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5814110600

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814110600

    有効化バルブ設定スイッチング原理流量 (L/M)作動電圧
    電気系5/2、ばね戻り付き6000 l/min48 V DC
    $507.15
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5814110710

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814110710

    有効化バルブ設定スイッチング原理流量 (L/M)作動電圧
    電気系5/2、ばね戻り付き6000 l/min24 V DC
    $493.16
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5814110720

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814110720

    有効化バルブ設定スイッチング原理流量 (L/M)作動電圧
    電気系5/2、ばね戻り付き6000 l/min24 V DC
    $493.16
    リストに追加
    No Image Available For Product
    5814111000

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814111000

    有効化バルブ設定スイッチング原理流量 (L/M)作動電圧
    電気系コイルなし基本弁5/2、ばね戻り付き6000 l/min
    $549.37
    リストに追加