AVENTICS™ シリーズ 614 SentronicPLUS 比例バルブ

ユーザマニュアルを見る
AVENTICS シリーズ 614 SentronicPLUS は、空気、不活性ガス媒体を制御するために圧力、流量、力、速度、線形または角度位置を正確に調整する3方向デジタル操作圧力調整バルブです。構造はATEX指令2014/34/EUに従って、潜在的な爆発性雰囲気での使用を可能にします。バルブのコンポーネントは、非常に低いヒステリシスで制御できるように設計されています。バルブ制御ループのパラメータは、AVENTICS データ収集ソフトウェア(DaS)とPC接続を使用して、特定の顧客要件に合わせて簡単に構成および最適化できます。このバルブは、非常に動的な圧力が必要な用途向けに設計されており、IO-Link 通信機能が統合されています。

Your selection:
    0 °C
    60 °C
    Air, Inert Gas
    3/3
    F
    Brass
    Light Alloy
    Proportional
    0.21
    0.24
    0.69
    0.8
    0.81
    1.39
    1.61
    1.62
    5.55
    6.44
    1"
    1/2"
    1/4"
    1/8"
    Solenoid Valve
    12 W
    24 W
    34 W
    44 W
    NBR + FPM
    0 - 1 bar
    0 - 2 bar
    0 - 3 bar
    0 - 5 bar
    0 - 6 bar
    0 - 10 bar
    0 - 12 bar
    0 - 30 bar
    0 - 50 bar
    0 - 100 mbar
    0 - 500 mbar
    0 - (-1) bar [Vacuum]
    3/2 Normally Closed
    3 mm
    6 mm
    12 mm
    20 mm
    0.18
    0.21
    0.6
    0.69
    0.7
    1.2
    1.39
    1.4
    4.8
    5.57
    1 - 10 の 472 製品の結果
    列を選択
    最小周囲温度
    最大周囲温度
    媒体
    機能
    可用性
    Flow (Cv) / Flow (Kv)
    Pipe/Port Type & Size
    電圧
    コイルクラス
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    614357D001102

    AVENTICS 614357D001102

    最小周囲温度最大周囲温度媒体機能可用性
    0 °C60 °C空気、不活性ガス3/3
    リストに追加
    No Image Available For Product
    614357D001103

    AVENTICS 614357D001103

    最小周囲温度最大周囲温度媒体機能可用性
    0 °C60 °C空気、不活性ガス3/3
    リストに追加
    No Image Available For Product
    614357D001105

    AVENTICS 614357D001105

    最小周囲温度最大周囲温度媒体機能可用性
    0 °C60 °C空気、不活性ガス3/3
    $1,268.67
    リストに追加
    No Image Available For Product
    614357D001106

    AVENTICS 614357D001106

    最小周囲温度最大周囲温度媒体機能可用性
    0 °C60 °C空気、不活性ガス3/3
    リストに追加
    No Image Available For Product
    614357D001110

    AVENTICS 614357D001110

    最小周囲温度最大周囲温度媒体機能可用性
    0 °C60 °C空気、不活性ガス3/3
    $1,268.67
    リストに追加
    No Image Available For Product
    614357D001112

    AVENTICS 614357D001112

    最小周囲温度最大周囲温度媒体機能可用性
    0 °C60 °C空気、不活性ガス3/3
    リストに追加
    No Image Available For Product
    614357D001116

    AVENTICS 614357D001116

    最小周囲温度最大周囲温度媒体機能可用性
    0 °C60 °C空気、不活性ガス3/3
    リストに追加
    No Image Available For Product
    614357D001120

    AVENTICS 614357D001120

    最小周囲温度最大周囲温度媒体機能可用性
    0 °C60 °C空気、不活性ガス3/3
    $1,268.67
    リストに追加
    No Image Available For Product
    614357D001140

    AVENTICS 614357D001140

    最小周囲温度最大周囲温度媒体機能可用性
    0 °C60 °C空気、不活性ガス3/3
    リストに追加
    No Image Available For Product
    614357D001160

    AVENTICS 614357D001160

    最小周囲温度最大周囲温度媒体機能可用性
    0 °C60 °C空気、不活性ガス3/3
    リストに追加