AVENTICS 616 シリーズ SentronicHD 比例弁

AVENTICS シリーズ 616 SentronicHD は、デジタル制御と広範な診断機能を備えた高精度の3方向バルブです。SentronicHDに付属のデータ収集ソフトウェア(DaS)を使用して、バルブの制御パラメータを特定のアプリケーションに合わせて調整できます。コマンド信号、フィードバック信号、および制御パラメータをリアルタイムで表示し、必要に応じて調整できます。SentronicHDバルブは、流量、力、速度、RPM、温度などのプロセス変数のデュアルループ制御用に構成できます。このバルブは、エアライドサスペンションシステム、分析および診断機器、バイオ燃料、および瓶詰め用途に適しています。

仕様

機能3 方向 - 3/2 常時閉
バルブ作動比例
本体材質アルミニウム
ポートサイズ¼”
電圧24 VDC
周波数50/60 Hz
媒体空気、不活性ガス、天然ガス
作動環境屋内
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP, NPTF
規格と規制CE 、EAC 、IP65