AVENTICS™ 625 シリーズ比例圧力コントロールバルブ

AVENTICS 625 セントロニックシリーズは、 空気と不活性ガスの圧力を正確に制御できる高度に動的な「直動式」3方向比例圧力コントロールバルブプラットフォームです。625シリーズは全レンジ比例プラットフォームで、真空から最大 50 bar / 725 psi までの圧力範囲を提供します。流量機能をサポートする様々なサイズのメカニックが、55l/min から 5600l/min まで(1.94 ~ 197.76 SCFM)に対応しています。

仕様

機能3 方向 - 3/2 常時閉
バルブアクチュエ―ション比例コイル
ポートタイプG – NPT 脅威またはパッドマウント
ポートサイズ1/8インチ / 1/4インチ / 1/2インチまたは 1インチ
圧力範囲最大 50 bar / 725 psi
本体材質真ちゅう、アルミニウム、またはステンレス鋼
不活性部品ステンレス鋼、真ちゅう
シーリングFKM および NBR
電圧24 VDC
媒体ISO 8573-1:2010 に準拠する空気、不活性ガス [7:4:4]
規格と規制CE、UKCA、IP65、RoHs