AVENTICS™ CCL-IC シリーズ標準シリンダ(ISO 21287)

カタログを見る
AVENTICS CCL-IC シリーズ(ISO 21287)シリンダはコンパクトでクリーンな設計で、幅広いアプリケーションで使用できます。滑らかな表面と陽極酸化アルミニウム、ステンレススチール、NSF-H1 潤滑剤などの材料により、シリンダは食品および飲料工業の厳しい要件に最適です。

1 - 10 の 278 製品の結果
列を選択
規格および規制
口径
ストローク長
シリンダー機能
可用性
圧縮空気接続
クッション性
環境要件
産業
磁気ピストン
Max Stroke
最大作動圧
ピストン力(伸長時)
ピストン力(収縮時)
ピストンロッドのねじ
製品シリーズ
スクレーパー
スクレーパタイプ
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
R480668683

AVENTICS ISO 21287, Series CCL-IC R480668683

規格および規制口径ストローク長シリンダー機能可用性
16 mm5 mmダブル動作
$121.70
リストに追加
No Image Available For Product
R480668684

AVENTICS ISO 21287, Series CCL-IC R480668684

規格および規制口径ストローク長シリンダー機能可用性
16 mm10 mmダブル動作
$122.85
リストに追加
No Image Available For Product
R480668685

AVENTICS ISO 21287, Series CCL-IC R480668685

規格および規制口径ストローク長シリンダー機能可用性
16 mm15 mmダブル動作
$124.01
リストに追加
No Image Available For Product
R480668686

AVENTICS ISO 21287, Series CCL-IC R480668686

規格および規制口径ストローク長シリンダー機能可用性
16 mm20 mmダブル動作
$125.15
リストに追加
No Image Available For Product
R480668687

AVENTICS ISO 21287, Series CCL-IC R480668687

規格および規制口径ストローク長シリンダー機能可用性
16 mm25 mmダブル動作
$126.31
リストに追加
No Image Available For Product
R480668688

AVENTICS ISO 21287, Series CCL-IC R480668688

規格および規制口径ストローク長シリンダー機能可用性
16 mm30 mmダブル動作
$127.46
リストに追加
No Image Available For Product
R480668689

AVENTICS ISO 21287, Series CCL-IC R480668689

規格および規制口径ストローク長シリンダー機能可用性
16 mm40 mmダブル動作
$129.76
リストに追加
No Image Available For Product
R480668690

AVENTICS ISO 21287, Series CCL-IC R480668690

規格および規制口径ストローク長シリンダー機能可用性
16 mm50 mmダブル動作
$132.07
リストに追加
No Image Available For Product
R480668691

AVENTICS ISO 21287, Series CCL-IC R480668691

規格および規制口径ストローク長シリンダー機能可用性
16 mm60 mmダブル動作
$134.37
リストに追加
No Image Available For Product
R480668692

AVENTICS ISO 21287, Series CCL-IC R480668692

規格および規制口径ストローク長シリンダー機能可用性
20 mm5 mmダブル動作
$136.39
リストに追加