AVENTICS™ CL03 シリーズバルブシステム

スペア部品
カタログを見る
AVENTICS CL03 シリーズは、食品工業の空気圧ソリューションに最適なバルブシステムであり、クリーンな設計で、構成の柔軟性に優れ、モジュールの拡張がいつでも可能で、最高レベルの防水機能を備えています。合成素材は、洗浄剤や強力な化学薬品に耐性があり、過酷な条件下でも濡れた場所での使用を可能にします。バルブシステムは、単一のシステムで最大 32 の異なる圧力ステージを生成する可能性を備えた卓越した柔軟性を提供します。

機能

  • 継ぎ目や隙間がないため、すばやく簡単に洗浄できます
  • IP69K 保護クラスによる(高圧)洗浄用途に最適
  • HF03 バルブの定評のあるバルブ技術
  • 1 つのシステムに最大 16 個のバルブ
  • 圧力レベル(最大 32)を選択可能
  • 流量(700 l/min から最大 1,100 l/min)
  • 食品グレードの潤滑油を使用
  • マルチポールまたはフィールドバス接続による高い接続性
  • オンラインコンフィギュレータによる簡単で柔軟なカスタム固有の構成
  • CL03-EV シングルバルブとしても利用可能