AVENTICS™ クレビス取り付け

カタログを見る

Your selection:
    8 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    32 mm
    38.1 mm
    40 mm
    50 mm
    50.8 mm
    63 mm
    63.5 mm
    80 mm
    82.55 mm
    100 mm
    101.6 mm
    125 mm
    160 mm
    200 mm
    250 mm
    320 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    35 mm
    4 mm
    40 mm
    45 mm
    50 mm
    6 mm
    8 mm
    Aluminum
    Cast Iron
    Die-cast aluminum
    Galvanized Steel
    Nodular graphite iron
    Stainless Steel
    Steel, chrome-plated
    Cylinder mountings
    167
    CCL-IC
    CCL-IS
    KPZ
    RPC
    CNOMO / NFE 49-001
    ISO 15552
    NFPA
    1 - 10 の 93 製品の結果
    列を選択
    口径
    スイベルベアリング
    本体材質
    アクセサリタイプ
    産業
    可用性
    シリンダーシリーズ
    製品シリーズ
    クイックシップ可
    規格および規制
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    1827001289

    AVENTICS Clevis mounting MP2-HD 1827001289

    口径スイベルベアリング本体材質アクセサリタイプ産業
    32 mm10 mmアルミニウムシリンダー取付け産業
    $31.53
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1827001290

    AVENTICS Clevis mounting MP2-HD 1827001290

    口径スイベルベアリング本体材質アクセサリタイプ産業
    40 mm12 mmアルミニウムシリンダー取付け産業
    $33.03
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1827001291

    AVENTICS Clevis mounting MP2-HD 1827001291

    口径スイベルベアリング本体材質アクセサリタイプ産業
    50 mm12 mmアルミニウムシリンダー取付け産業
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1827001293

    AVENTICS Clevis mounting MP2-HD 1827001293

    口径スイベルベアリング本体材質アクセサリタイプ産業
    80 mm16 mmアルミニウムシリンダー取付け産業
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1827001294

    AVENTICS Clevis mounting MP2-HD 1827001294

    口径スイベルベアリング本体材質アクセサリタイプ産業
    100 mm20 mmアルミニウムシリンダー取付け産業
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1827001445

    AVENTICS Clevis mounting, Series AB3 1827001445

    口径スイベルベアリング本体材質アクセサリタイプ産業
    20 mm|25 mm8 mmSteel, chrome-platedシリンダー取付け産業
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1827001446

    AVENTICS Clevis mounting, Series AB3 1827001446

    口径スイベルベアリング本体材質アクセサリタイプ産業
    12 mm|16 mm6 mmSteel, chrome-platedシリンダー取付け産業
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1827001447

    AVENTICS Clevis mounting, Series AB3 1827001447

    口径スイベルベアリング本体材質アクセサリタイプ産業
    8 mm|10 mm4 mmSteel, chrome-platedシリンダー取付け産業
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1827001500

    AVENTICS Clevis mounting MP2-HD 1827001500

    口径スイベルベアリング本体材質アクセサリタイプ産業
    63 mm16 mmアルミニウムシリンダー取付け産業
    $51.35
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1827001593

    AVENTICS Clevis mounting, Series AB6 1827001593

    口径スイベルベアリング本体材質アクセサリタイプ産業
    32 mm10 mmアルミニウムシリンダー取付け産業
    $34.77
    リストに追加