製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ L2 シリーズラインマウント空気圧バルブ

AVENTICS シリーズ L2 バルブファミリは、コンパクトな設計で速度と大流量を提供します。スリムな 1 インチのボディ幅は、インライン取り付けに最適です。バルブは、業界をリードするライフサイクル性能を提供し、過酷な環境で高い信頼性を提供します。L2 シリーズは、自動車、ボトリング、ライフサイエンス、プレスルーム、タイヤ製造用途などの高サイクル機械操作に適しています。

仕様

バルブ作動レバー、空気圧 - エアパイロット、ソレノイド - エアパイロット
媒体空気、不活性ガス、真空
配管口径 / ポートサイズ1/4 "; 3/8 "
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP, NPTF
作動環境屋内