AVENTICS™ マニホールド接続ブロック, シリーズ DO30 1825503237

部品番号:

AVENTICS-1825503237

$42.11

数量:
カートに追加
データシートを見る
2EV.....

仕様

型式マニホールドストリップ
方向 空気圧ポート (1)側面
圧縮空気 ポート 入力G 1/8
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度80 °C
中間圧縮空気
弁座の数2
重量0.09 kg
材質 ベースプレートアルミニウム
封止アクリルニトリル・ブタディエンゴム