AVENTICS™ マニホールド接続ブロック, シリーズ DO22, GKR 1825503600

部品番号:

AVENTICS-1825503600

$259.16

数量:
カートに追加
データシートを見る
DO22-M005-BP10

仕様

型式マニホールドストリップ
圧縮空気 ポート 入力G 1/8
方向 空気圧ポート (2、4)側面
圧縮空気ポート 出力M5
ポート 排気G 1/8
排気 (3,5)制限された排気(3/5)付き
型式シングル差込み配線
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
中間圧縮空気
弁座の数10
ラスターサイズ23 mm
固定ねじM3
重量0.427 kg
材質 ベースプレートアルミニウム