AVENTICS™ マニホールド接続ブロック, シリーズ DO22, G 1/8 / Ø 4 1825503603

部品番号:

AVENTICS-1825503603

$171.78

数量:
カートに追加
データシートを見る
DO22-D4-BP3

仕様

型式マニホールドストリップ
圧縮空気 ポート 入力G 1/8
方向 空気圧ポート (2、4)側面
圧縮空気ポート 出力Ø 4
ポート 排気G 1/8
排気 (3,5)制限された排気(3/5)付き
型式シングル差込み配線
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
中間圧縮空気
弁座の数3
ラスターサイズ23 mm
固定ねじM3
重量0.115 kg
材質 ベースプレートアルミニウム
材質 プラグインフィッティング真鍮