AVENTICS™ パイロット弁, シリーズ DO35 1827414025

部品番号:

AVENTICS-1827414025

$160.27

数量:
カートに追加
データシートを見る
3/2NO-230AC

仕様

作動電気
サイズDO35
型式 弁シート弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
定格吐出 Qn110 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
作動電圧230 V AC
コイル幅32 mm
起動時間100 %
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C