AVENTICS™ ベースプレート, シリーズ 335 35500325

部品番号:

AVENTICS-35500325


仕様

型式ベースプレート
圧縮空気 ポート 入力G 1/8
圧縮空気ポート 出力M5
ポート 排気G 1/8
納品ユニットマルチ基盤には、バルブ取付け用ネジとシーリング、接続 1/3/5 のプラグ 3 個が、含まれます。
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度5 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
弁座の数3
重量0.035 kg
材質 ベースプレートアルミニウム
封止ニトリル・ブタディエンゴム