AVENTICS™ Adapter, Series CON-VP 8946053622

部品番号:

AVENTICS-8946053622

$15.04

数量:
カートに追加
CON-VP-F_A-2-MS-F_C-2

仕様

シールディング非シールド
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度50 °C
電流、最大0.5 A
型式型A から型Cへ
保護タイプIP65
保護タイプIP65
作動電圧42 V DC
電気接続 1, タイプソケット
ケーブル出口ストレート
ケーブル出口 角度180°
電気接続 2, タイププラグ
ケーブル出口ストレート
ケーブル出口 角度180°
重量0.013 kg
材質 ハウジングポリアミド
Housing materialPolyamide