AVENTICS™ XVES シリーズ、バスカップラー IO-Link P570ABLM5010A00

部品番号:

AVENTICS-P570ABLM5010A00

データシートを見る

仕様

型式バスカプラ
フィールドバスプロトコルIO-Link タイプ AB
E/A 対応E/A機能つき
ポート I/O48 出力
電圧供給プラグ IN, ト タイププラグ
電圧供給プラグ IN, スレッドサイズM12x1
電圧供給プラグ IN, 極数4極
電圧供給プラグ IN, コーディングA - コード化
証明書CE – 適合性準拠宣言, RoHS
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
電磁コイルの数 最大48
最大バルブ位置数42
作動電圧 エレクトロ二クス24 V DC
電圧許容差 エレクトロニック-10 % / +10 %
電流入力 エレクトロ二クス0.02 A
弁用総電流3 A
保護タイプIP65
ロジック/アクチュエータ電圧ガルバニック絶縁
無線妨害 次に準拠しますEN 61000-6-4
電磁環境適性 次に準拠しますEN 61000-6-2
重量0.06 kg
材質 ハウジングポリアミド グラスファイバー補強
材質 ガスケット含水アクリルニトリル・ブタディエンゴム (HNBR)
材質 ねじ亜鉛メッキスチール