AVENTICS™ セパレータ、チャンネル1, 3, 5 用 P572AD567994001

部品番号:

AVENTICS-P572AD567994001

$278.56

数量:
カートに追加

仕様

作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
納品数量10 個
重量0.01 kg
材質 ハウジングステンレススチール
材質 ガスケット含水アクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ねじステンレススチール