AVENTICS™ プラグインフィッティング R412018623

部品番号:

AVENTICS-R412018623

$46.76

数量:
カートに追加
データシートを見る
AV-RVA-DA06 & RLL-DA06

仕様

中間圧縮空気
タイププッシュイン・フィッティングØ 6 mm、角度付き、ショート ↩プッシュイン・フィッティングØ 6 mm、角度付き、ロング
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
納品数量1 個
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットニトリルゴム