AVENTICS™ Extension kit for base plate 2x R412020064

部品番号:

AVENTICS-R412020064

$150.69

数量:
カートに追加
データシートを見る
AV05-DOUBLE-MONO

仕様

タイプ複式プラグ用片側作動電磁弁用ベースプレート2×
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
納品ユニットベースプレート (1)、納品内容:ナット 2 個 (2)、ラベル 2 個 (3)、↩封止 1 個 (4)、留めクリップ 1 個 (5)、↩タイロッド延長 2 個 (6)、↩延長サーキットボード 1 個 (7)
ハウシングポリアミド グラスファイバー補強
封止ニトリルゴム