AVENTICS™ Extension kit, supply plate R412022579

部品番号:

AVENTICS-R412022579

$78.00

数量:
カートに追加
データシートを見る
AV05-135XRO-MP

仕様

アイテム1
タイプ供給プレート、接続 1、無圧力領域
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
納品ユニットフィードプレート、付属品:ナット 1 個、シーリング 2 個、固定クリップ 1 個、ねじ 2 本、タイロッド延長 2 個、直流プラグインフィッティング Ø 12 mm 1 個および延長サーキットボード 1 個
封止ニトリルゴム