AVENTICS™ Extension kit, Electrical valve control module R412022744
部品番号:
仕様
| 型式 | 取付けキット |
| 電圧許容差 AC 50 Hz | -10 % / +10 % |
| 作動電圧 DC | 24 V |
| 納品ユニット | M12 コントロールモジュール (2 バルブ用ベースプレート、ナット x 2、ラベル x 2 を含む)、2 x タイロッド拡張 16 mm、2 x タイロッド拡張 25mm、2 x 保持クリップ、および、2 x シール |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 60 °C |
| 最小の媒体温度 | -10 °C |
| 最大の媒体温度 | 60 °C |
| 電気接続 | M12 |
| 電気接続 | 5極 |
| 電気接続 | A - コード化 |
| 電流入力 最大 | 0.041666667 |
| 保護タイプ | IP65 |
| 重量 | 0.16 kg |
| ハウシング | ポリアミド, アルミニウム |
| 封止 | ニトリルゴム |