AVENTICS™ Extension kit, supply plate with switch-off voltage monitoring R412025073

部品番号:

AVENTICS-R412025073

$242.20

数量:
カートに追加
データシートを見る
AV05-EXT-135XC-RO-UA-OFF

仕様

タイプ供給プレート、接続 1、外部パイロット、チャンネル 1/3/5/X 内分離圧力領域
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
最大粒子サイズ40 µm
納品ユニットフィードプレート、付属品:ナット 1 個、シーリング 2 個、固定クリップ 1 個、ねじ 2 本、タイロッド延長 2 個、直流プラグインフィッティング Ø 12 mm 1 個および延長サーキットボード 1 個
ハウシングアルミニウム
封止ニトリルゴム