AVENTICS™ エクステンションキット, サプライプレート R412026439

部品番号:

AVENTICS-R412026439

AV03-BP-135C-XRO-MP

仕様

タイプ供給プレート、接続 1、3、 5、チャンネル 1/3/5 内分離圧力領域
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
納品ユニットフィードプレート、 (2) 同梱品:シーリング 1 (1) 個
 タイロッド延長 1 (3) 個
延長サーキットボード 2 個 (4)
ハウシングアルミニウム
封止アクリルニトリル・ブタディエンゴム