AVENTICS™ Extension kit, supply plate R412026445

部品番号:

AVENTICS-R412026445

AV05-BP-35C-1XRO-BUS

仕様

タイプ供給プレート、接続 1、3、5 、チャンネル 3/5 内分離圧力領域
作動圧力(最小)-0.09 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
納品ユニットフィードプレート、同梱品 (2):シーリング 1 (1) 個
 タイロッド延長 2 (3) 個
延長サーキットボード 2 個 (4)
重量0.45 kg
封止アクリルニトリル・ブタディエンゴム