AVENTICS™ ベースプレート用拡張キット R412026452

部品番号:

AVENTICS-R412026452

データシートを見る
AV03-BP-2VP-BUS

仕様

タイプ複式プラグ用両側作動電磁弁用ベースプレート2×
作動圧力(最小)-10 bar
作動圧力の最大値60 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
納品ユニットベースプレート (1)、付属品: ラベル 2 個 (2)、シーリング 1 個 (3)、ナット 2 個 (4)、タイロッド延長 2 個 (5)、文字用ラベル 2 個 (6)、延長サーキットボード 1 個 (7)
ハウシングポリアミド グラスファイバー補強
封止ニトリル・ブタディエンゴム