AVENTICS™ Extension kit for base plate R412026458

部品番号:

AVENTICS-R412026458

AV05-BP-2VP-BI-MP

仕様

タイプ複式プラグ用両側作動電磁弁用ベースプレート2×
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
納品ユニットベースプレート (1)、付属品: ラベル 2 個 (2)、シーリング 1 個 (3)、
ナット 2 個 (4)、タイロッド延長 2 個 (5)、コンダクタ・マーカ 2 個(6)、延長サーキットボード 1 個 (7
重量0.2 kg
ハウシングポリアミド グラスファイバー補強
封止ニトリルゴム