AVENTICS™ アダプタープレート R412026470

部品番号:

AVENTICS-R412026470

AV03-BP-8-AL-IN-KIT

仕様

型式アダプタープレート
タイプ内側の取付
圧縮空気 ポート 入力G 1/8
圧縮空気ポート 出力M7
ポート 排気G 1/8
圧縮空気ポート 12G 1/8
圧縮空気ポート 14M5
納品ユニットアダプタ プレート、封止キット、固定ねじ、シーリング バンド
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
弁座の数8
ハウシングアルミニウム