AVENTICS™ エクステンションキット, サプライプレート, 中間 R412026823

部品番号:

AVENTICS-R412026823

AV03-EXT-135XC-RO-MP

仕様

アイテム1
タイプ供給プレート、接続 1、外部パイロット、チャンネル 1/3/5/X 内分離圧力領域
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
納品ユニットフィードプレート、付属品:ナット 1 個、
シーリング2 個、固定クリップ 1 個、ねじ 1 本、タイロッド延長 1 個および延長サーキットボード 1 個
ハウシングポリアミド
封止ニトリルゴム