AVENTICS™ 受動ディストリビュータ , シリーズ AES R412028732

部品番号:

AVENTICS-R412028732

データシートを見る
CON-AP-MS-M12-8-FS-4XM8-3

仕様

型式受動ディストリビュータ 4
E/A 対応E/A機能つき
ポート I/O4 出力/4 入力
信号ポート E/A タイプソケット
信号ポート E/A スレッドサイズM8x1
信号ポート E/A 極数3極
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
作動電圧 エレクトロ二クス15-30 V DC
電流、最大0.083333333
保護タイプIP67
通信ポー 1, ト タイププラグ
数1
通信ポート 1, スレッドサイズM12x1
通信ポート 1, 極数8極
通信ポート 1, コーディングA - コード化
材質 ハウジングポリブチレンテレフタレート