AVENTICS™ Extension kit for base plate R414007183

部品番号:

AVENTICS-R414007183

データシートを見る
BG AV05-EP ANA PRESSURE ZONE

仕様

タイプ多極接続用圧力ゾーン制御用ベースプレート
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値11 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
納品ユニットベースプレート (1)、納品内容:ナット 2 個 (2)、ラベル 2 個 (3)、↩封止 1 個 (4)、↩タイロッド延長 2 個 (5)、↩延長サーキットボード 1 個 (6)
重量0.151 kg
ハウシングポリアミド
封止ニトリル・ブタディエンゴム