AVENTICS™ E/P 調圧弁, シリーズ AV03-EP R414007381

部品番号:

AVENTICS-R414007381

データシートを見る
AV03-EP-005-100-420-SD1P

仕様

作動電圧 DC24 V
電流入力 最大160 mA
実際値4 ... 20 mA
目標値入力4 ... 20 mA
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値11 bar
ヒステリシス< 0,05 bar
反復精度< 0,04 bar
中間圧縮空気
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
保護タイプIP65
型式パイロット調圧弁
電気接続 サイズM12