AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series AV05-EP R414007397

部品番号:

AVENTICS-R414007397

データシートを見る
AV05-EP-005-100-SER-CL1P

仕様

作動電圧 DC24 V
電流入力 最大120 mA
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値11 bar
ヒステリシス< 0,2 bar
反復精度< 0,18 bar
中間圧縮空気
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
保護タイプIP65
型式パイロット調圧弁