仕様
| タイプ | フィールドバス接続用圧力ゾーン制御用ベースプレート |
| 作動圧力(最小) | 0 bar |
| 作動圧力の最大値 | 11 bar |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 60 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 納品ユニット | ベースプレート (1)、納品内容: ナット 2 個 (2)、ラベル 2 個 (3)、↩封止 1 個 (4)、留めクリップ 1 個 (5)、↩タイロッド延長 1 個 (6)、↩延長サーキットボード 1 個 (7) |
| ハウシング | ポリアミド |
| 封止 | ニトリル・ブタディエンゴム |
仕様
| タイプ | フィールドバス接続用圧力ゾーン制御用ベースプレート |
| 作動圧力(最小) | 0 bar |
| 作動圧力の最大値 | 11 bar |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 60 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 納品ユニット | ベースプレート (1)、納品内容: ナット 2 個 (2)、ラベル 2 個 (3)、↩封止 1 個 (4)、留めクリップ 1 個 (5)、↩タイロッド延長 1 個 (6)、↩延長サーキットボード 1 個 (7) |
| ハウシング | ポリアミド |
| 封止 | ニトリル・ブタディエンゴム |