AVENTICS™ プラグインフィッティング R422002557

部品番号:

AVENTICS-R422002557

$89.14

数量:
カートに追加
データシートを見る
AV-RED-DA08-10PC

仕様

中間圧縮空気
タイププラグインフィッティング Ø 8 mm、5/16″、ストレート
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
納品数量10 個
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットニトリルゴム