AVENTICS™ Throttle sandwich plate ISOÂ 15407-2 accessory, series 502 R502AS429395001
部品番号:
仕様
| 納品ユニット | 通過プレート、封止キット、固定ねじ |
| 作動圧力(最小) | -0.95 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 最小の媒体温度 | -10 °C |
| 最大の媒体温度 | 50 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 弁座の数 | 1 |
| 保護タイプ | IP65 |
| 重量 | 0.139 kg |
| 材質 ハウジング | アルミニウム加圧鋳造 |
| 材質 ガスケット | アクリルニトリル・ブタディエンゴム |
| 材質 ねじ | ステンレススチール |